TWIN caixas sortidas

As luvas da extremidade do condutor TWIN para painéis de controle e fabricação de aparelhos são guardadas numa caixa prática com uma variedade de diferentes seções transversais.

Livre de halogênio

Código do Produto Descrição do ProdutoPara mm²Dispositivo de crimpagem adequadoQuantidade (peça)Emb.
Caixa de variedades TWIN
61802046Caixa de variedades TWIN2 x 0,75 - 2 x 2,5PEW 12.090-6200 x 11

Vantagens

  • Práticas caixas sortidas - diversas seções transversais sempre ao alcance

Norm references / Approvals

  • Luvas isoladas da extremidade do condutor de acordo com DIN 46228, parte 4 (0,25 mm² e 0,34 mm² não padronizado) em caixas sortidas

Projeto do produto

  • 2x0,75 - 8mm, 2x1,00 - 8mm,2x1,5 - 8mm, 2x2,50 - 10mm

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000524
  • Descrição da classe ETIM 5.0: Caixa de sortimentos para tecnologias de conexão

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000524
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Caixa de sortimentos para tecnologias de conexão

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos