TWIN condutor e luvas

Luva da extremidade do condutor de pares, luvas da extremidade do condutor isoladas para condutor de 2 fios, livre de halogênio

Now with UL approval

Livre de halogênio

CULUS

Código do Produto Descrição do ProdutoPara mm²UL certificationCorl1 mml2 mmd1 mms1 mmd2 mmd3 mms2 mmDispositivo de crimpagem adequadoPeça/emb.
61802035
AHI-TWIN2 x 16simazul30148,20,29,618,40,4PEW 12.09750
61801999
AHI-TWIN2 x 0.5simbranco1581,50,152,34,50,25PEW 12.090-6500
61802000
AHI-TWIN2 x 0.75simcinza1581,80,152,65,10,25PEW 12.090-6500
61802010
AHI-TWIN2 x 1simvermelho1582,050,1535,10,3PEW 12.090-6500
61802020
AHI-TWIN2 x 1.5simpreto1682,30,153,56,40,3PEW 12.090-6500
61802030
AHI-TWIN2 x 2.5simazul18,5102,90,247,50,3PEW 12.090-6500
61802032
AHI-TWIN2 x 4simcinza23123,80,24,98,60,3PEW 12.090-6100
61802033
AHI-TWIN2 x 6simamarelo25144,60,25,89,60,4PEW 12.097100
61802034
AHI-TWIN2 x 10simvermelho26146,50,2712,60,4PEW 12.097100

Vantagens

  • O formato especial do colar de plástico permite o suporte simultâneo de dois fios de Litz
  • A crimpagem correta de dois condutores em uma luva para extremidade de condutores TWIN permite obter uma conexão elétrica e mecânica apropriada

Norm references / Approvals

  • Número de arquivo UL E507990, ver tabela

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 Class-Description: Cable end sleeve

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000005
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Luva da extremidade do condutor

Info

  • Livre de halogênio

Material

  • Cobre/polipropileno
  • Superfície: estanhada

Faixa de temperatura

  • Carga permanente de -5°C até +105ºC, carga temporária +120°C

  • Mais tamanhos e cores adicionais sob pedido
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos