Deciband AHIB
luvas da extremidade do condutor isoladas com vedação de mini crimpagem, unidade de embalagem pequena
Âmbitos de aplicação
- Embalagem com luvas da extremidade do condutor isoladas com fecho Mini-Crip
Escopo de fornecimento
- Luvas da extremidade do condutor com isolamento, de comprimento padrão, em tiras de 10 bolsas Mini-Crip interligadas com 100 luvas da extremidade do condutor
- Fecho Mini-Crip para separação individual dos sacos
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 5.0 Class-Description: Cable end sleeve
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000005
- Descrição da classe ETIM 6.0: Luva da extremidade do condutor
Geral
- Livre de halogênio
Material
- Cobre/polipropileno
- Superfície: estanhada
Faixa de temperatura
- -5°C a +105°C
- Mais tamanhos e cores adicionais sob pedido
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos