DIN assorted boxes conductor end sleeves
As luvas da extremidade do condutor DIN são guardadas numa caixa prática com uma variedade de diferentes seções transversais e, com isso, ficam imediatamente disponíveis.
Vantagens
- Práticas caixas sortidas - diversas seções transversais sempre ao alcance
Norm references / Approvals
- Luvas isoladas da extremidade do condutor de acordo com DIN 46228, parte 4 (0,25 mm² e 0,34 mm² não padronizado) em caixas sortidas
Projeto do produto
- Caixa sortida DIN I:
30x0,25 - 6mm AZ, 30x0,34 - 6mm AM, 30x0,5 - 8mm BR, 30x0,75 - 8mm CZ, 30x1,00 - 8mm VR - Caixa sortida DIN II:
50x0,5 - 8mm WH, 100x0,75 - 8mm GY, 100x1,00 - 8mm RD, 100x1,5 - 8mm BK, 50x2,5 - 8mm BU - Caixa sortida DIN III:
40x4,00 - 10mm GY, 20x6,0 - 12mm YE, 20x10,00 - 12mm RD, 10x16,00 - 12mm BU
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000524
- Descrição da classe ETIM 5.0: Caixa de sortimentos para tecnologias de conexão
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000524
- Descrição da classe ETIM 6.0: Caixa de sortimentos para tecnologias de conexão
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos