Luvas não isoladas AH para extremidade de condutores
Uninsulated/not-insulated conductor end sleeves for cabinet builders
Now with UL approval
Vantagens
- A abertura ligeiramente afunilada facilita a inserção no cordão
Âmbitos de aplicação
- Fiação dos painéis de controle
Referências às normas / Aprovações
- De acordo com DIN 46228
- Número de arquivo UL E507990, ver tabela
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 5.0 Class-Description: Cable end sleeve
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000005
- Descrição da classe ETIM 6.0: Luva da extremidade do condutor
Material
- Cobre eletrolítico estanhado
Faixa de temperatura
- - 55°C até +200 °C
- Mais tamanhos adicionais sob pedido
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos