Insertos de crimpagem para sistemas PEW 12

Crimping inserts for PEW 12 for pressing end sleeves, insulated and uninsulated connectors und screen connectors

Código do Produto Descrição do ProdutoAdequado paraÁrea de prensagem mm²Dimensão de crimpagem mmØ luvas para crimpagem mmPerfil de crimpagemPeça/emb.
61813802
PEW 12.090-0,25 - 6--Prensagem trapezoidal1
61813803
PEW 12.091-10,0 - 25,0--Prensagem em W1
61813993
PEW 12.331-35,0 - 50,0--Prensagem em W1
61813911
PEW 12S.093-70--Prensagem em W1
61813912
PEW 12S.094-95--Prensagem em W1
61813913
PEW 12.090-6----Prensagem trapezoidal1
61815642
PEW 12.097----Prensagem em W1
61813914
PEW 12.064----versão de crimpagem cônica ISO1
61813812
PEW 12.060-0,5 - 6,0--versão de crimpagem cônica ISO1
61813916
PEW 12.1071-0,5 - 10--Prensagem em W1
61813862
PEW 12.033-16 - 25--Prensagem por mandril1
61814600
PEW 12.045conectores de painel sem isolamento 2,8+4,80,1-2,5--Prensagem por rolos1
61814601
PEW 12.045 Locatorconectores de painel sem isolamento 2,8+4,80,1-2,5---1
61813991
PEW 12.838----Prensagem por rolos1
61813992
PEW 12.838 Locator-0,75 - 1,5---1
61813808
PEW 12.050conectores de painel sem isolamento 4,8+6,30,5 - 6,0--Prensagem por rolos1
61813890
PEW 12.050 Locatorconectores de painel sem isolamento 4,8+6,30,5 - 6,0----
61813809
PEW 12.050-014 Locator-1 - 2,5---1
61815645
PEW 12.465-1 - 2,5--Prensagem por rolos1
61815646
PEW 12.465 Locator-----1
61815643
PEW 12.751----Prensagem por rolos1
61815644
PEW 12.751 Locator-----1
61815647
PEW 12 Universal positioning aid-----1
Two-part screen connectors SHIELD-KON® (suitable for PEW 12 tool)
61813881
PEW 12.1425 SKGSC 101 / 128 / 149 / 156 / 175---Prensagem hexagonal1
61813882
PEW 12.1426 SKGSC 187 / 194 / 199 / 205 / 219 / 225 / 232---Prensagem hexagonal1
61813883
PEW 12.1427 SKGSC 261 / 275 / 281 / 287 / 297---Prensagem hexagonal1
61813884
PEW 12.1428 SKGSC 312 / 327 / 348---Prensagem hexagonal1
61813885
PEW 12.1429 SKGSC 359 / 375---Prensagem hexagonal1
61813886
PEW 12.1430 SKGSC 405 / 415 / 425---Prensagem hexagonal1
61813887
PEW 12S.1440 SKGSC 460 / 500---Prensagem hexagonal1
Coax connectors (suitable for PEW 12 tool)
61813813PEW 12.100--5,4/6,48/1,726,4/7,6/2,1Prensagem hexagonal1
61813814PEW 12.110-RG 174, 585,4/4,52/1,726,4/5,4/2,1Prensagem hexagonal1
61813827PEW 12.111--8,23/6,48/1,72/1,079,4/7,6/2,1/1,3Prensagem hexagonal1
61813816PEW 12.114--10,9/2,5412,0/3,0Prensagem hexagonal1
61813818PEW 12.119--1,75/9,732,1/10,7Prensagem hexagonal1
61813852PEW 12.158--7,0/8,4/8,17,7/9,5/9,5Prensagem hexagonal1
61813853PEW 12.159--3,25/4,52/5,4/1,72/1,07/0,723,9/5,4/6,4/2,1/1,3/0,95Prensagem hexagonal1
61813861PEW 12.772--2,67/3,25/3,833,1/3,8/4,2Prensagem hexagonal1
Other connectors (suitable for PEW 12 tool)
61813849PEW 12.155--4,20/3,65/5,05,4/4,3/6,0Prensagem hexagonal1
61813825PEW 12.031-1,5 - 10,0--Prensagem hexagonal1
61813811PEW 12.032-0,5 - 10--Prensagem por mandril1
61813823PEW 12.020-0,5 - 2,5--Prensagem por mandril1
61813824PEW 12.030-4,0 - 10,0--Prensagem em W1
61813826PEW 12.063-10,0 - 16,0--Prensagem por mandril1
61813804PEW 12.092-35,0 - 50,0--Prensagem em W1
61814605PEW 12.691-0,5 - 6,0--versão de crimpagem cônica ISO1
61814606PEW 12.742-0,5 - 2,5--Prensagem por rolos1
61814607PEW 12.745-1,25-6--Prensagem por rolos1

Vantagens

  • Product code is engraved on the upper and on the lower part of the die set
  • Inserts are easily changeable

Observação

  • High flexibility: Interchangeable inserts that fit into either the PEW 12 / PEW 12S manual crimping tool, the E-PEW 12 electric crimping tool or the CM 25-1 crimping machine (compatibility see datasheet)

Escopo de fornecimento

  • Crimping dies are delivered without tool

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001282
  • Descrição da classe ETIM 5.0: Inserto para ferramenta de prensagem de talão de cabo/conectores, luvas da extremidade do condutor, conector blindado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC001282
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Inserto para ferramenta de prensagem de talão de cabo/conectores, luvas da extremidade do condutor, conector blindado

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos