Alicates PEW 8,185
PEW 8.185 Crimping tool/pliers for pressing insulated conductor end sleeves with a square crimping, made in Germany, quick and reliable
Código do Produto | Descrição do Produto | Para mm² | Perfil de crimpagem | Peso kg | Comprimento (mm) | Peça/emb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61813736
| PEW 8.185 | 0.08 - 16 | Quadrado | 0,38 | 180 | 1 |
Vantagens
- Ergonomic handles and very low hand force required
- A ligação uniforme da matriz de crimpagem garante perfis de crimpagem exatos
- DIN qualidade de cravamento compatível devido ao bloqueio integral (mecanismo de auto-liberação)
- Ajuste automático para tamanho requisitado
Âmbitos de aplicação
- Para apertar as luvas da extremidade do condutor com e sem isolamento
- Pode ser usado até um comprimento da manga de 20 mm (para as mangas com mais de 12 mm, pelo menos, duas crimpagens são necessárias)
Características do produto
- Ferramenta em aço cromado
Observação
- Ponteiras até 12 mm só precisa de ser crimpado uma vez, mais ponteiras (até um comprimentos de 20 mm) deve ser crimpada pelo menos duas vezes
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Class-Description: Ferramentas de crimpagem para terminais
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000168
- Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de prensagem de talão de cabo/conectores, luvas da extremidade do condutor, conector blindado
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos