ÖLFLEX® WIRE MS B

UL listed (MTW), CSA (TEW), H07V2-K: max. +90°C, UL (AWM): Umax = 1 kV, bare copper conductor

ÖLFLEX® WIRE MS B, power and control cable, PVC stranded cable, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM 10269 1000 V, CSA TEW FT1, HAR H07V2-K +90°C

  • Maior temperatura máxima do condutor- H07V2-K: +90 °C de acordo com EN 50525-2-31
  • The new product will be available from February 2, 2026!
  • BauPVO: Seleção do número de peça em www.lappkabel.de/cpr

Resistente a óleo

CECSAHARRUULEACFire

Código do Produto Cor do condutorSeção transversal do condutor em mm²Diâmetro externo em [mm]m/ringm/boxPeso em cobre kg/kmWeight (kg/km)
4190102
preto0.52,51001004,810
4190103
azul0.52,51001004,810
4190107
dark blue0.52,51001004,810
4190107K
dark blue0.52,5-30004,810
4190101
verde/amarelo0.52,51001004,810
4190106
laranja0.52,51001004,810
4190105
violeta0.52,51001004,810
4190104
branco0.52,51001004,810
4190108
white/blue0.52,51001004,810
4190108K
white/blue0.52,5-30004,810
4190110
preto0.752,71001007,214
4190111
azul0.752,71001007,214
4190115K
dark blue0.752,7-25007,214
4190115
dark blue0.752,71001007,214
4190109
verde/amarelo0.752,71001007,214
4190114
laranja0.752,71001007,214
4190112
vermelho0.752,71001007,214
4190113
violeta0.752,71001007,214
4190116
white/blue0.752,71001007,214
4190118
preto12,91001009,616
4190120
marrom12,91001009,616
4190119
azul12,91001009,616
4190124
dark blue12,91001009,616
4190124K
dark blue12,9-20009,616
4190117K
verde/amarelo12,9-20009,616
4190117
verde/amarelo12,91001009,616
4190123
laranja12,91001009,616
4190121
vermelho12,91001009,616
4190122
branco12,91001009,616
4190125
white/blue12,91001009,616
4190125K
white/blue12,9-20009,616
4190127
preto1.53,110010014,420
4190127K
preto1.53,1-150014,420
4190128
azul1.53,110010014,420
4190132
dark blue1.53,110010014,420
4190132K
dark blue1.53,1-150014,420
4190126
verde/amarelo1.53,110010014,420
4190131
laranja1.53,110010014,420
4190129
vermelho1.53,110010014,420
4190130
branco1.53,110010014,420
4190133
white/blue1.53,110010014,420
4190135K
preto2.53,7-9002437
4190135
preto2.53,71001002437
4190136
azul2.53,71001002437
4190138
dark blue2.53,71001002437
4190134
verde/amarelo2.53,71001002437
4190134K
verde/amarelo2.53,7-9002437
4190137
branco2.53,71001002437
4190139
white/blue2.53,71001002437
4190141
preto44,310010038,445
4190142
azul44,310010038,445
4190145
dark blue44,310010038,445
4190140
verde/amarelo44,310010038,445
4190143
branco44,310010038,445
4190144
white/blue44,310010038,445
4190147
preto64,810010057,663
4190148
dark blue64,810010057,663
4190146
verde/amarelo64,810010057,663
4190149
branco64,810010057,663
4190151
preto106,510010096120
4190152
dark blue106,510010096120
4190150
verde/amarelo106,510010096120
4190154
preto168,6100100153,6185
4190153
verde/amarelo168,6100100153,6185
4190156
preto259,8100100240260
4190155
verde/amarelo259,8100100240260
4190158
preto3511,3-50336360
4190157
verde/amarelo3511,3-50336360

Vantagens

  • Adequado aos mercados globais mais importantes
  • Menos documentação técnica
  • Armazenamento mais fácil ; aumenta o custo -efetividade do processo de produção
  • Funciona com "luvas da extremidade do condutor XL, isoladas"

Âmbitos de aplicação

  • Fiação de fábricas
  • Fiação de campos
  • Fiação interna de dispositivos e em painéis de controle
  • Ultrasonic welding
  • Green insulated single cores ≥ 4 AWG are usable as EGC/ Equipment Grounding Conductor on cable tray according to NFPA 70 (NEC)

Características do produto

  • Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
  • Retardante de chama de acordo com UL VW1 / CSA FT1
  • Resistente a óleo

Norm references / Approvals

  • Os cabos multinorma possuem cordões condutores com tamanhos nominais em mm² ou AWG/kcmil. O tamanho principal é mencionado na tabela abaixo, enquanto o tamanho do outro sistema equivalente pode ser consultado no apêndice T16 desse catálogo. Para esta medida secundária, a seção transversal do condutor funciona, principalmente, por ser maior do que o valor nominal especificado.
  • Tipo de certificações de cabos: <HAR> H07V2-K conforme EN 50525-2-31, UL AWM
    estilo 10269 (por parte da UL de acordo com norma UL 758, número de arquivo UL AWM da U.I. Lapp GmbH E63634), (UL) MTW (por parte da UL de acordo com norma UL 1063, número de arquivo (UL) MTW
    da U.I. Lapp GmbH: E198296), CSA TEW (por parte da CSA de acordo com
    a norma CSA, CSA C22.2 n.º 127, classe CSA 5835-01)

Projeto do produto

  • Condutores: fio fino de cobre nu
  • Isolação do condutor à base de PVC especial

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de núcleo único

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000993
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo condutor

Projeto do condutor

  • Fio fino de acordo com VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5

Raio de flexão mínimo

  • OD ≤ 8 mm: 4 x OD*/2 x OD**;8 < OD ≤ 12 mm: 5 x OD*/3 x OD**;OD > 12 mm: 6 x OD*/4 x OD**

Tensão nominal

  • HAR / IEC: U0/U: 450/750 V;
    UL (AWM): U: 1000 V;
  • UL (MTW): U: 600 V;
    CSA (TEW): U: 600 V

Tensão de ensaio

  • 2500 V

Faixa de temperatura

  • Instalação fixa: HAR/IEC: -40°C até +90°C; UL (AWM): até +105°C;
  • UL (MTW): até +90°C; CSA (TEW): até +105°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg, senão bobina
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
  • Seções transversais nominais não harmonizadas: 0,5 mm²; 0,75 mm²; 1 mm²; 16 mm²; 50 mm²; 70 mm²; 95 mm²; 120 mm²
  • *no uso convencional, **com flexão suave; "OD" = diâmetro externo
  • Os diâmetros exteriores indicados na tabela dos números de peça são valores máximos.