AHI caixas sortidas
Vantagens
- Práticas caixas sortidas - diversas seções transversais sempre ao alcance
Referências às normas / Aprovações
- Luvas isoladas da extremidade do condutor de acordo com DIN 46228, parte 4 (0,25 mm² e 0,34 mm² não padronizado) em caixas sortidas
Projeto do produto
- Caixa sortida AHI I (amarela):
30x0,25 - 6mm LBU, 30x0,34 - 6mm TQ, 30x0,5 - 8mm ON, 30x0,75 - 8mm WH, 30x1,00 - 8mm YE - Caixa sortida AHI II (laranja):
50x0,5 - 8mm OG, 100x0,75 - 8mm WH, 100x1,00 - 8mm YE, 100x1,5 - 8mm RD, 50x2,5 - 8mm BU - Caixa sortida AHI III (azul):
50x4,00 - 10mm GY, 20x6,0 - 12mm BK, 20x10,00 - 12mm WH, 10x16,00 - 12mm GN
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000524
- Descrição da classe ETIM 5.0: Caixa de sortimentos para tecnologias de conexão
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000524
- Descrição da classe ETIM 6.0: Caixa de sortimentos para tecnologias de conexão
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos