PEW 12 Ferramenta de crimpagem Universal

PEW 12: Universal pressing pliers with interchangeable dies, parallel locking movement of the dies, made in Germany, ergonomic design

Código do Produto Descrição do ProdutoPeça/emb.
Alicate
61813807
PEW 12 without inserts1
61813819Caixa para PEW 121
Acessórios
61813830
Table Mount PEW 12 / PEW 12S1

Vantagens

  • The desk bracket is used to fix the crimping tool at the workstation. This makes crimping operations more efficient and less tedious.
  • Fechamento por maxilas paralelas
  • Cabo ergonômico
  • One or two-hand operation
  • Inserts are easily changeable

Âmbitos de aplicação

  • Compatible with the crimping dies for the PEW 12 system (crimping dies either fit into PEW 12 or PEW 12S)
  • Crimping of almost all crimped connections with conductor cross-sections 0.08-95 mm2

Características do produto

  • Version PEW 12S has a larger opening angle and is therefore intended for the larger PEW 12S crimping dies (see item description of the crimping dies)

Escopo de fornecimento

  • Crimping tool will be delivered without case and without inserts
  • Empty case inludes placeholders for 15 crimping dies and 4 locators

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Ferramentas de crimpagem para terminais

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000168
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de prensagem de talão de cabo/conectores, luvas da extremidade do condutor, conector blindado

Cor de fornecimento

  • Polido
  • Alicate de pressão cromado disponível mediante pedido (artigo n. 61813800)

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos