Luvas da extremidade do condutor isoladas

Luvas da extremidade do condutor com isolamento para montagem de quadro elétrico, codificação de cores DIN ou alemão, livre de halogênio

Now with UL approval

Livre de halogênio

CULUS

Código do Produto Descrição do ProdutoPara mm²UL certificationCorl1 mml2 mmd1 mms1 mmd2 mms2 mmDispositivo de crimpagem adequadoPeça/emb.
61721866
AHI N 0,25/60.25nãoazul claro10,560,80,251,80,25PEW 12.090500
61721867
AHI L 0,25/80.25nãoazul claro12,580,80,251,80,25PEW 12.090500
61721868
AHI N 0,34/60.34nãoturquesa10,560,80,2520,25PEW 12.090500
61721869
AHI L 0,34/80.34nãoturquesa12,580,80,2520,25PEW 12.090500
61801580
AHI DIN K 0,5/60.5simbranco11,561,10,152,50,25PEW 12.090500
61801590
AHI DIN N 0,5/80.5simbranco13,581,10,152,50,25PEW 12.090500
61801600
AHI DIN HL 0,5/100.5simbranco15,5101,10,152,50,25PEW 12.090500
61721871
AHI N 0,5/80.5nãolaranja13,581,10,152,50,25PEW 12.090500
61801620
AHI DIN K 0,75/60.75simcinza1261,30,152,80,25PEW 12.090500
61801630
AHI DIN N 0,75/80.75simcinza1481,30,152,80,25PEW 12.090500
61801640
AHI DIN HL 0,75/100.75simcinza16101,30,152,80,25PEW 12.090500
61801650
AHI DIN L 0,75/120.75simcinza18121,30,152,80,25PEW 12.090500
61721880
AHI N 0,75/80.75nãobranco1481,30,152,80,25PEW 12.090500
61801660
AHI DIN K 1/61simvermelho12,561,50,1530,3PEW 12.090500
61801670
AHI DIN N 1/81simvermelho14,581,50,1530,3PEW 12.090500
61801680
AHI DIN HL 1/101simvermelho16,5101,50,1530,3PEW 12.090500
61801690
AHI DIN L 1/121simvermelho18,5121,50,1530,3PEW 12.090500
61721890
AHI N 1/81nãoamarelo14,581,50,1530,3PEW 12.090500
61801700
AHI K 1,5/61.5simpreto12,561,80,153,40,3PEW 12.090500
61801710
AHI DIN N 1,5/81.5simpreto14,581,80,153,40,3PEW 12.090500
61801720
AHI DIN HL 1,5/101.5simpreto16,5101,80,153,40,3PEW 12.090500
61801730
AHI DIN L 1,5/181.5simpreto24,5181,80,153,40,3PEW 12.090500
61721900
AHI N 1,5/81.5nãovermelho14,581,80,153,40,3PEW 12.090500
61721910
AHI HL 1,5/101.5nãovermelho16,5101,80,153,40,3PEW 12.090500
61746720
AHI L 1,5/181.5nãovermelho24,5181,80,153,40,3PEW 12.090500
61801750
AHI DIN N 2,5/82.5simazul1582,30,154,20,3PEW 12.090500
61801760
AHI DIN HL 2,5/122.5simazul19122,30,154,20,3PEW 12.090500
61801770
AHI DIN L 2,5/182.5simazul25182,30,154,20,3PEW 12.090500
61801780
AHI DIN N 4/104simcinza17,5102,90,24,80,3PEW 12.090500
61801790
AHI DIN HL 4/124simcinza20122,90,24,80,3PEW 12.090500
61801800
AHI DIN L 4/184simcinza26182,90,24,80,3PEW 12.090100
61801810
AHI DIN N 6/126simamarelo20123,60,26,20,3PEW 12.090100
61801820
AHI DIN L 6/186simamarelo25183,60,26,20,3PEW 12.090100
61721940
AHI N 6/126nãopreto20123,60,26,20,3PEW 12.090100
61721950
AHI L 6/186nãopreto26183,60,26,20,3PEW 12.090100
61801830
AHI DIN N 10/1210simvermelho21124,60,27,50,3PEW 12.091100
61801840
AHI DIN L 10/1810simvermelho27184,60,27,50,3PEW 12.091100
61721960
AHI N 10/1210nãomarfim21124,60,27,50,3PEW 12.091100
61721970
AHI L 10/1810nãomarfim27184,60,27,50,3PEW 12.091100
61801850
AHI DIN N 16/1216simazul231260,28,80,4PEW 12.091100
61801860
AHI DIN L 16/1816simazul291860,28,80,4PEW 12.091100
61721980
AHI N 16/1216nãoverde231260,28,80,4PEW 12.091100
61721990
AHI L 16/1816nãoverde291860,28,80,4PEW 12.091100
61801870
AHI DIN N 25/1625simamarelo29167,50,2110,5PEW 12.09150
61801890
AHI DIN L 25/2225simamarelo35227,50,2110,5PEW 12.09150
61746770
AHI N 25/1625nãomarrom29167,50,2110,5PEW 12.09150
61746780
AHI L 25/2225nãomarrom35227,50,2110,5PEW 12.09150
61801900
AHI DIN N 35/1635simvermelho30168,50,212,50,5PEW 12.33150
61801920
AHI DIN L 35/2535simvermelho39258,50,212,50,5PEW 12.33150
61746790
AHI N 35/1635nãobege30168,50,212,50,5PEW 12.33150
61746800
AHI L 35/2535nãobege39258,50,212,50,5PEW 12.33150
61801930
AHI DIN N 50/2050simazul362010,50,3150,6PEW 12.33150
61801940
AHI DIN L 50/2550simazul412510,50,3150,6PEW 12.33150
61801950
AHI N 70/2070nãoamarelo372012,70,4160,6PEW 12S.09325
61801960
AHI L 70/2770nãoamarelo442712,70,4160,6PEW 12S.09325
61801970
AHI N 95/2595nãovermelho442514,70,4180,6PEW 12S.09425
61801980
AHI N 120/27120nãoazul482716,70,5210,7-25
61801990
AHI N 150/32150nãoamarelo583219,50,5231-25

Vantagens

  • A abertura afunilada facilita a inserção no cordão.
  • O condutor é ligado ao colar de modo permanente pela técnica de crimpagem

Âmbitos de aplicação

  • Painéis de controle e fiação de equipamentos
  • Para cabos com categoria 2,5 e 6 condutores
  • Not suitable for solid conductors

Norm references / Approvals

  • Todos as luvas da extremidade do condutor tipo DIN, de acordo com DIN 46228, Parte 4
  • Número de arquivo UL E507990, ver tabela
  • Reação ao fogo de acordo com a especificação UL 94 HB

Observação

  • From 16mm sleeve length (l2) 2x crimp

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 Class-Description: Cable end sleeve

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000005
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Luva da extremidade do condutor

Observação

  • Livre de halogênio

Material

  • Cobre/polipropileno
  • Superfície: estanhada

Faixa de temperatura

  • -5°C a +105°C

  • K=pequeno; N=médio; HL=grande; L=extragrande; outros tamanhos e cores disponíveis a pedido
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
  • The manufacturing tolerance is +/- 0,4 mm.