Luvas da extremidade do condutor tipo AHK isoladas
Insulated conductor end sleeves for short circuit cables up to 3 kV, For cables with thick insulation
Now with UL approval
Vantagens
- Isolamento mais espesso e maior espessura de parede para cargas mais elevadas
- Graças à manga de isolamento alargada, são adequadas para todos os cabos convencionais protegidos contra curto-circuito e falhas de aterramento até 3kV
Âmbitos de aplicação
- Para cabos com isolamento extra grosso
- Special conductor end sleeve model with large plastic collar for thick insulation cables (e.g. NSGAFÖU)
- Adequado para conexões desprotegidas em quadros de comutação, distribuidores, veículos ferroviários, sistemas solares, cabos de ignição, etc.
Referências às normas / Aprovações
- Número de arquivo UL E507990, ver tabela
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 5.0 Class-Description: Cable end sleeve
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000005
- Descrição da classe ETIM 6.0: Luva da extremidade do condutor
Material
- Cobre/polipropileno
- Superfície: estanhada
Faixa de temperatura
- -5°C a +105°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos