Tira DIN condutor e luvas
Vantagens
- End sleeves on coil for maximum simplification and time saving.
- Ideally suited for automated cable assembly in large quantities.
- Particularly easy to combine with GLW automatic crimping machines.
- UL certification according to technical data enables use of the product in the North American region.
Âmbitos de aplicação
- Luvas da extremidade do condutor com isolamento em forma de tira, DIN 46228, Parte 4
- Tiras DIN, disponíveis em bobinas de até 3000 peças para operação com máquinas de crimpagem automáticas
- To get a (partially) automated crimp connection by means of an automatic crimping machine.
Escopo de fornecimento
- Diâmetro da bobina: aprox. 25 cm
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 5.0 Class-Description: Cable end sleeve
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000005
- Descrição da classe ETIM 6.0: Luva da extremidade do condutor
Material
- Cobre/polipropileno
- Superfície: estanhada
Faixa de temperatura
- Carga permanente de -5°C até +105ºC, carga temporária +120°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais a temperatura ambiente, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, por exemplo, tolerâncias, você recebe sob encomenda - se disponíveis e liberados para publicação.
- Produto comercial, nenhum produto Lapp
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos