EPIC® MC Inserto Modular: Universal Bus

The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

O módulo de barramento universal tem um terminal de parafuso e é adequado para uso em sistemas de controle e sistemas de iluminação e de som.

  • Conector para cabos de dados blindados
  • Alavanca para a remoção rápida do módulo

Componentes de automação complementares da LAPPEngenharia de máquinas e instalaçõesEnergia Eólica

Código do Produto Descrição do artigoTipo de contatoNúmero de contatos operacionaisSlotsUnidade de embalagem
Módulo: Bus universal
10390600
EPIC® MCS 4 SSMacho4 + blindagem15
10390700
EPIC® MCS 4 BSFêmea4 + blindagem15

Vantagens

  • A mistura de diferentes funções em um único plugue permite uma grande flexibilidade
  • Montagem de conectores individuais, adequados para diferentes aplicações

Âmbitos de aplicação

  • Engenharia industrial
  • Tecnologia de luz e som
  • Engenharia de controle

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector modular (conector industrial)

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC002641
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Conector modular (conectores industriais)

Tensão nominal em V

  • 30 V

Corrente nominal em A

  • 1 A

Pollution degree

  • 3

Contatos

  • Liga de cobre banhado a ouro

Números de contatos

  • 4 + blindagem

Terminação do cabo

  • Terminal de parafuso: 0,08 - 1,5 mm²

Ciclos de operação mecânica

  • 100

Faixa de temperatura

  • -20 °C ... +85 °C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos