FLEXIMARK® Shrink mark
FLEXIMARK® Tubo termocontrátil chato para marcação de cabo pode ser facilmente impressa com o nosso software e uma impressora de transferência térmica.
Vantagens
- Tubo termorretrátil plano que pode ser recortado em qualquer comprimento
Âmbitos de aplicação
- For cable marking
- Para aplicações onde o espaço é apertado
- Proteção do isolamento do cabo
- Se destina especialmente para fins de reparos.
Referências às normas / Aprovações
- UL 224 certificado
Observação
- Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
- Tira colorida recomendada: letras na cor preta: FTI-X 60-300 BK (nº de peça 83260206), letras na cor branca: FTI-X 55-300 WH (nº de peça 83260260)
- Para cortar, utilizar a impressora EOS5 com lâmina de corte opcional; para perfurar os tubos termorretráteis, utilizar a impressora SQUIX com lâmina de perfurador opcional
- Com impressão customizada: ver produto Tubo termorretrátil FLEXIMARK® FCC
Escopo de fornecimento
- Fornecido como rolo de etiquetas
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- Descrição da classe ETIM 5.0: Tubo termorretrátil
Classificação ETIM 6
- Descrição da classe ETIM 6.0: Tubo termorretrátil
Cor de fornecimento
- Preto, amarelo e branco
Material
- Poliolefina
- Relação de encolhimento: 3:1
Faixa de temperatura
- -55°C a +135°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.