FLEXIMARK® Flexilabel TFL
FLEXIMARK® Flexilabel TFL are blank label rolls for marking cables with character holders or for installation. Text can be printed on the labels using our marking software with a thermal transfer printer.
Vantagens
- Etiquetas adequadas para porta-caracteres PTE, PTEF e CAB (ver capítulo "Porta-caracteres e acessórios")
- Suitable for IP20 - IP40 Environments like public buildings such as schools, offices, hospital and malls
Âmbitos de aplicação
- Installation labels
- For cable marking
Observação
- Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
Escopo de fornecimento
- Fornecido como rolo de etiquetas
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001288
- Descrição da classe ETIM 6.0: Material de marcação
Cor de fornecimento
- Branco ou amarelo
- Upon request: Yellow, green, blue, red, brown, black
Material
- Poliéster livre de halogênio
- Polypropylene laminate
Faixa de temperatura
- -20°C to +80°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.