Impressoras de transferência FLEXIMARK® SQUIX e EOS5*

As impressoras de transferência térmica FLEXIMARK® SQUIX e EOS 5 são impressoras de transferência térmica centralizadas com uma resolução de 300 dpi para uma impressão constante e de alta qualidade.

Suporte técnico gratuito disponível em inglês (telefone: +4615577764, e-mail: support@fleximark.se)

CEULCCC

Código do Produto Descrição do ProdutoEmb.
83259602
Impressora de transferência térmica FLEXIMARK® SQUIX 4/300M1
83259536
Lâmina de corte FLEXIMARK® EOS51
83259603Perfurador PCU400 SQUIX FLEXIMARK®1

Vantagens

  • Alta velocidade de impressão (até 150 mm/seg)
  • Impressão de alta resolução: 300 dpi
  • Ativação simples com o software FLEXIMARK®
  • A fácil manutenção (limpeza do sensor da etiqueta, mudança da cabeça ou do rolo de impressão) pode ser facilmente realizada

Âmbitos de aplicação

  • Impressão numa variedade de diferentes materiais (entre outros tubo termo retrátil FLEXIMARK® rótulo do cabo PUR e marcação de componentes de espuma TA)
  • O método de impressão por transferência térmica aumenta a resistência a manchas e arranhões da superfície impressa e também fornece resistência a óleos e químicos

Observação

  • Para cortar, por exemplo, tubos termorretráteis, utilizar a lâmina de corte opcional para EOS 5
  • Para perfurar tubos termorretráteis lisos, utilizar a impressora de transferência SQUIX com perfurador opcional

Escopo de fornecimento

  • Software FLEXIMARK®
  • Impressora de transferência FLEXIMARK® SQUIX ou EOS 5 com manual de instruções e manual de serviço
  • Driver Windows®
  • Cabo USB para fornecimento de energia (1,8 m de comprimento)

Classificação ETIM 5

  • ID da classe ETIM 5.0: EC001675
  • Descrição da classe ETIM 5.0: Acessórios para fax/impressora/MFC

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC001675
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Acessórios para fax/impressora/MFC

Dimensões

  • SQUIX: 274x242x446 mm (AxLxP)
  • EOS5: 245X264x412 mm (AxLxP)

Rolos de etiquetas

  • Material thickness:
    0.03-0.60 mm (SQUIX)
    0.05-0.60 mm (EOS5)
    Carrier width:
    10-120 mm (SQUIX)
    10-116 mm (EOS5)
  • Diâmetro máx. do núcleo Ø: 38,0-100,0 mm (SQUIX) 38-76 mm (EOS5)

Tiras coloridas

  • Comprimento do percurso até 500 m (SQUIX) ou 360 m (EOS5)

Velocidade

  • EOS5: Up to 150.00 mm/s
  • SQUIX: Up to 300,00 mm/s

Peso

  • SQUIX: 9,0 kg
  • EOS5: 5 kg

Material

  • Etiquetas ou material contínuo em rolos

  • * Produto comercial, nenhum produto Lapp
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
  • FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.