FLEXIMARK® Wrapping labels TCK
Etiquetas de envoltório FLEXIMARK® TCK são etiquetas de vinil com uma folha de laminado/proteção para a marcação do cabo com uma impressora de transferência térmica
Vantagens
- A folha transparente é enrolada em torno do cabo e colada sobre o campo de inscrição, de modo que a impressão fique protegida contra abrasão, sujeira e solventes
- Resistente a produtos químicos, luz ultra violeta, umidade e óleo (óleo diesel, produto de limpeza alcalino, água salgada, etanol,...)
- Economiza espaço graças ao revestimento bem justo
Âmbitos de aplicação
- For cable marking
Observação
- Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
- Tira colorida recomendada: R71 110-360 resina BK (nº de peça 83259609)
Escopo de fornecimento
- Fornecido como rolo de etiquetas
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001288
- Descrição da classe ETIM 6.0: Material de marcação
Adesivo
- Adesivo permanente à base de acrílico
Cor de fornecimento
- Branco ou amarelo
Material
- Poliéster livre de halogênio
- Espessura: 0,025 mm
Faixa de temperatura
- -40°C até +125°C
- Temperatura mínima de trabalho: +10°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.