Pistola térmica HG 2320
The HG 2320 hot air pistol for shrinking heat-shrinkable products has a robust housing and an adjustable temperature setting.
Vantagens
- Operação com apenas uma mão é possível
- Quatro programas da memória
- Mostrador ótico em LCD de temperatura e velocidade
- Potente ventilador de ar quente profissional regulado eletronicamente com regulagem contínua da temperatura e dos fluxos de ar, bem como tela de LCD
- Exibição de remanescência de calor previne queimaduras
Âmbitos de aplicação
- Carcaça robusta para operação manual e estacionária
- Painéis de controle e fiação de equipamentos
Características do produto
- Temperatura infinitamente ajustável
- Proteção dupla contra sobreaquecimento: termostato e proteção térmica
- Entrada de ar com filtro para proteger contra impurezas grosseiras
- Velocidade infinitamente ajustável
Observação
- Lifetime of the motor: 1.000 h
Escopo de fornecimento
- Pistola térmica, case plástico, redução do bocal 9mm, bocal refletor, variedades de diferentes tipos de tubos termo retráteis (100 pc, Ø 1,6 – 9,5 mm)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001383
- Descrição da classe ETIM 5.0: Ventilador/pistola de ar quente (elétrico)
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001383
- Descrição da classe ETIM 6.0: Ventilador/pistola de ar quente (elétrico)
Geral
- Dimensões: Sem o case: 253 x 86,5 x 200 mm Com case: 395 x 100 x 320 mm
- Weight incl. packaging: 2195 g
Observação
- Length power cord: 3 m
- 230 V, 50/60 Hz
Info
- Air volume: 150 - 500 l/min, stepless adjustable
- 2 levels
Faixa de temperatura
- 80 - 650 °C, stepless adjustable
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- Garantia limitada a 500 horas trabalhadas ou 1 ano