FLEXIMARK® Cablelabel PUR
Etiquetas de cabo FLEXIMARK® PUR são marcadores de poliuretano para a rotulagem do cabo com cintas de cabos, adequado principalmente para ambientes rigorosos.
PUR 60x10 disponível nas sacolas de amostra FLEXIMARK® (nº de peça M3251010)
Vantagens
- Boa resistência a raios UV
- Boa resistência química
- Alta flexibilidade de material
- Flexible material allows easy installation with 1 or 2 detectable cable ties
Âmbitos de aplicação
- Marcadores podem ser utilizados em qualquer setor com um ambiente exigente ( por exemplo, óleo & gás, ferrovias )
- Pode ser montado diretamente no cabo com cintas de cabo de plástico
Referências às normas / Aprovações
- Extremely flame-retardant according to
UL 94 V0 - MIL 81531 e MIL-STD-202G
Observação
- Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
- Tira colorida recomendada: letras na cor preta: FTI-Y 60-360 BK (nº de peça 83260201), letras na cor branca: FTI-X 55-300 WH (nº de peça 83260260)
- Com impressão customizada: ver produto Etiquetas de cabo FLEXIMARK® PUR FCC
Escopo de fornecimento
- Fornecido como rolo de etiquetas
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
- ETIM 5.0 Class-Description: Sistema de codificação de cabo
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001530
- Descrição da classe ETIM 6.0: Sistema de marcação de cabos
Cor de fornecimento
- Standard colour: Yellow, white
- Also available in red, orange, blue, green and black
Material
- Polietileno livre de halogênio
Faixa de temperatura
- -50 °C a +100 °C
- Também podem resistir a +125 °C por algum tempo
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.