UNITRONIC® LiYY A

Cabo de transmissão de dados com código de cor segundo a norma DIN 47100 - com aprovação UL/CSA

UNITRONIC® LiYY A: Cabo de dados em PVC de baixa frequência, com código de cor DIN 47100, UL CSA AWM, flexível (0,34² Maxi TERMI-POINT®) retardante de chama, controle de instrumentação

  • Para Avançar aqui: certificados UL e CSA
  • Outras dimensões/cores a pedido

CEcRUusFire

Código do Produto Número de condutores e AWG por condutorDiâmetro externo em [mm]Peso em cobre [kg/km]Peso [kg/km]
UNITRONIC® LiYY A
0022403
3 x AWG26/73,84,218
0022404
4 x AWG26/745,623
0022405
5 x AWG26/74,3725
0022408
8 x AWG26/75,111,234
0022412
12 x AWG26/75,816,847
0022416
16 x AWG26/76,322,458
0022421
21 x AWG26/7729,463
0022502
2 x AWG24/744,620
0022505
5 x AWG24/74,811,532
0022508
8 x AWG24/75,718,446
0022512
12 x AWG24/76,627,664
0022602
2 x AWG22/74,86,832,8
0022603
3 x AWG22/7510,235
0022604
4 x AWG22/75,413,645,9
0022605
5 x AWG22/75,91755,8
0022607
7 x AWG22/76,423,368,9
0022608
8 x AWG22/76,927,275,5
0022612
12 x AWG22/78,240,8103
0022616
16 x AWG22/79,154,4131,2
0022624
24 x AWG22/711,681,6190
0022632
2 x AWG20/75,311,240
0022642
2 x AWG19/195,61548

Vantagens

  • Inúmeras possibilidades de aplicação

Âmbitos de aplicação

  • Fiação de dispositivos, máquinas e instalações destinados à exportação para o mercado norte-americano ou países onde cabos certificados pela UL/CSA são utilizados.
  • Para o mercado da América do Norte

Características do produto

  • Retardador de chama de acordo com IEC 60332-1-2,UL VW-1 & CSA FT 1

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 2464
  • CSA AWM I/II A
  • UL File No. E63634

Projeto do produto

  • Cordões de fios múltiplos de cobre estanhado
  • Isolamento do condutor em PVC
  • Revestimento externo em um composto especial de PVC Cor do revestimento externo: Cinza escuro

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000104
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de controle

Cód. ident. cond.:

  • DIN 47100 sem repetição de cor, ver Tabela T9

Projeto do condutor

  • Tamanhos de condutor AWG, 7 ou 19 fios

Raio de flexão mínimo

  • Flexão ocasional: 15 x diâmetro externo
  • Instalação fixa: 4 x diâmetro externo

Tensão nominal

  • UL/CSA: 300 V

Tensão de ensaio

  • 1500 V

Faixa de temperatura

  • Flexão ocasional: -5°C a +70°C (UL: +80 °C)
  • Instalação fixo (IEC): -40°C a +80°C
    UL: no máx. +80°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo de 152 m; bobina de 305 m
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos