SENSOR STRIP Ferramenta para decapagem
Ferramenta de decapagem e desmantelamento para cabos de sensores e condutores, também para revestimentos externos em PUR, fabricada na Alemanha
Vantagens
- Desenvolvido para decapagem da cobertura de cabos de sensores/ atuadores
 - Com o seu novo desenho de lâmina, as ferramentas retiram o revestimento de cabo em PVC / PUR com precisão, sem danificar os condutores individuais ou a blindagem no interior
 - Ajuste automático a cabos de diâmetros diversos
 - Empurre o cabo através da abertura para decapagem de qualquer comprimento
 - Design ergonômico, amigável ao usuário, fácil de usar, leve.
 
Âmbitos de aplicação
- Cabos do sensor/atuador com PUR livre de halogênio
 - Cabos TPE-U altamente flexíveis
 - Cabos de PUR
 - Cabos de PUR/PVC
 - cabos múltiplo torcidos, cabos blindados e não blindados
 
Características do produto
- Exchangeable blades - longer lifetime, efficient
 
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
 - ETIM 5.0 Class-Description: Ferramenta de decapagem e crimpagem
 
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000163
 - Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de decapagem/desencape
 
Diâmetro em
- Sensor Mini: For outer diameter:
3,2-4,4 mm
Sensor Special: For outer diamater: 4,4-7 mm 
Comprimento
- Dimensions LxHxB:16,6x2,8x10,2 mm
 
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos