UNIVERSAL STRIP stripping tool
Stripping tool for specific applications e.g. for solar industry, PTFE cables, made in Germany, interchangeable knives
Vantagens
- Não belisca ou deforma as extremidades do cabo graças a um modo de corte especial
- Facas permutáveis para diferentes seções transversais dos cabos
- Aplicável independentemente da robustez e das dimensões do material de isolamento
- Liberação automática após a operação
Âmbitos de aplicação
- Universal stripping pliers with interchangeable stripping blades for special applications
- Adequado para condutores de fluoropolímero e PVC, AS-I, Solar, cabos POF
- Para decapagem de condutores e capa externa em cabos de 0,03-16mm² ( verifique a áre a de aplicação de cada lamina)
Características do produto
- Modelo: cromado comcapa para punho em plástico
Escopo de fornecimento
- A ferramenta e a faca de decapar podem ser encomendadas em separado ou já estar incluídas no respectivo conjunto
- A ferramenta é sempre fornecida com um comprimento de parada
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Class-Description: Ferramenta de decapagem e crimpagem
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000163
- Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de decapagem/desencape
Cor de fornecimento
- Laranja
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos