FLEXIMARK® Cablelabel LFL
FLEXIMARK® Etiqueta de cabo LFL para a marcação de cabos com abraçadeiras (possibilidade de fixação de um ou dois lados ) . O texto pode ser impresso nas etiquetas com o nosso software de marcação e impressoras a laser comerciais.
LFL2H 9.9-26 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Vantagens
- Resistente a produtos químicos, luz ultra violeta, umidade e óleo (óleo diesel, produto de limpeza alcalino, água salgada, etanol,...)
- Possibilidade de impressão em ambos os lados
Âmbitos de aplicação
- For cable marking
- Pode ser montado diretamente no cabo juntamente com cintas de cabo de plástico
- Não é necessário qualquer porta-caracteres
Observação
- Impressão com o software FLEXIMARK® e uma impressora a laser comum
- Introduzir a folha no modo de alimentação manual
- Os melhores resultados de impressão se obtêm nas impressoras a laser com alimentação direta de folha
Escopo de fornecimento
- Arcos perfurados DIN A4 / A5
Estrutura do produto
- Fixação de um (LFL1H) ou dois lados (LFL2H) com cintas de cabos (de até 4,5 mm de largura)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
- ETIM 5.0 Class-Description: Sistema de codificação de cabo
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001530
- Descrição da classe ETIM 6.0: Sistema de marcação de cabos
Cor de fornecimento
- Amarelo/branco (possibilidade de impressão em ambos os lados)
Material
- Poliéster livre de halogênio
- Espessura: 0,175 mm
Faixa de temperatura
- -40°C até +125°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.