FLEXIMARK® Label LMB
LMB labels can be used in different marking collars (up to 30 mm). Together with our label software, you can easily print LMB labels with a laser printer, both sides of the label can be printed.
Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Vantagens
- Resistente a produtos químicos, luz ultra violeta, umidade e óleo (óleo diesel, produto de limpeza alcalino, água salgada, etanol,...)
- Possibilidade de impressão em ambos os lados
Âmbitos de aplicação
- Etiquetas adequadas para luvas de marcação snap-on, luva de marcação fechada ou luva de marcação para cinta de cabo (ver a seção "Porta-caracteres e acessórios”)
Observação
- Impressão com o software FLEXIMARK® e uma impressora a laser comum
- Introduzir a folha no modo de alimentação manual
- Os melhores resultados de impressão se obtêm nas impressoras a laser com alimentação direta de folha
Escopo de fornecimento
- Arcos perfurados DIN A5
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001288
- Descrição da classe ETIM 6.0: Material de marcação
Sob pedido
- Também disponível como rolos para a impressora de transferência térmica (TMB)
Cor de fornecimento
- Amarelo/branco (possibilidade de impressão em ambos os lados)
Material
- Poliéster livre de halogênio
- Espessura: 0,175 mm
Faixa de temperatura
- -40°C até +125°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.