FLEXIMARK® Flexiprint LF
FLEXIMARK® Flexiprint LF são marcadores para condutores monopolares e a marcação de cabos de fibra de vidro, fácil e rápida de instalar.
LF1 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Vantagens
- Resistente a produtos químicos, luz ultra violeta, umidade e óleo (óleo diesel, produto de limpeza alcalino, água salgada, etanol,...)
- Fácil instalação
Âmbitos de aplicação
- For single core marking
- Marcação de cabos de fibra ótica
- Identificação antes da montagem
- Para cabos com seções transversais acima dos 16,00 mm², as cintas de cabos podem ser usadas para montar os marcadores individuais
Observação
- Impressão com o software FLEXIMARK® e uma impressora a laser comum
- Introduzir a folha no modo de alimentação manual
- Os melhores resultados de impressão se obtêm nas impressoras a laser com alimentação direta de folha
- Versão normal: Até máx. 7 caracteres versão L (p. ex. LF1L): Até máx. 15 caracteres
Escopo de fornecimento
- Uma folha de etiquetas consiste de 20 a 60 marcações perfuradas, dependendo do tamanho
- Tamanho da folha: 80-100 mm x 210 mm
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001288
- Descrição da classe ETIM 6.0: Material de marcação
Cor de fornecimento
- Amarelo, branco
- Sob pedido: verde, azul e vermelho
Material
- Poliéster livre de halogênio
- Espessura: 0,175 mm
Faixa de temperatura
- -40°C até +125°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.