SKINTOP® GMP-GL-M
SKINTOP® GMP-GL-M, glass fibre-reinforced counter nuts, for maximum mechanical stability, for locking in boreholes without thread
Vantagens
- Fibra de vidro reforçada para a máxima estabilidade mecânica
- A superfície de apoio para a chave de bocas previne riscos na carcaça
Norm references / Approvals
- Nº arquivo UL E79903
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Observação
- Aprovação UL somente quando usado com prensa-cabos de poliamida SKINTOP® com aprovação UL
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- Descrição de classe ETIM 5.0: Contra porca para prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000940
- Descrição da classe ETIM 6.0: Contraporca para prensa-cabos
Sob pedido
- Versão sem colar
(sem superfície de apoio para a ferramenta de montagem)
Cor de fornecimento
- RAL 7001 cinza prateado
RAL 7035 cinza claro
RAL 9005 preto/resistente a raios UV
Material
- Poliamida, reforçada com fibra de vidro
Faixa de temperatura
- Estático: -40 °C a +100°C
- Dinâmico: -20°C até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos