UNITRONIC® FD CP (TP) plus A
Shielded, High-Performance PUR Chain/ Track cable with TP's and AWM/Rec. per CSA/ NFPA 79
UNITRONIC® FD CP (TP) plus A - Shielded, Highly flexible, Low-capacitive PUR Data Cable w/ TP for sophisticated Chain Track, AWM for USA (per NFPA 79) and CAN
- Chain/Track: High Performance + Cold flexible
- Baixa capacitância
- Livre de halogênio
Vantagens
- Faixa de temperatura alargada para aplicações em duras condições climáticas
- Desacoplamento dos circuitos por meio da estruptura TP de pares torcidos (efeitos de diafonia)
- UL AWM voltage rating 1000V in case of internal wiring (for instance, inside Industrial Platform under Field Labeling) allows for internal laying next to power cables with applied UL rating of 1kV
- In the USA inside of industrial machines and in chain track inside Industrial Platform under Field Labeling (subject to AHJ approval), per NFPA 79, Section 12.9.2 (condition 3 under 12.9.2: Thru 1 mm² and <16 AWG)
- A blindagem total minimiza as interferências elétricas
Âmbitos de aplicação
- Uso em circuitos de medição, controle e regulação
- Robôs lineares, equipamentos de manuseio automatizado
- Sophisticated design for high-performance chain/ track use
- For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3
- Adequados para aplicações de torção, típicos para "loop" de geradores eólicos
Características do produto
- Livre de halogênio, tem baixa capacidade e é flexível até 40°C
- Revestimento externo em PUR, resistente a cortes e entalhes, resistente a óleos minerais e a abrasão no uso em esteiras porta-cabos
- Low-adhesive surface, resistant to hydrolysis and microbes, commonly for outdoor use (not in North America) thanks to UV and ozone resistance
- Flame retardance: IEC 60332-1-2, FT2
Norm references / Approvals
- cRUus AWM, certificado por UL (UL: E63634): UL AWM Style 21576 e AWM A/B I/II
Projeto do produto
- Fios extrafinos de cobre nu
- Isolamento do condutor: À base de poliolefina
Estrutura de par torcido (TP) - Revestimento não tecido
- Trança de cobre estanhado
- Revestimento externo em um composto especial de PUR
Cor do revestimento externo: cinza (RAL 7001)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000104
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de controle
Cód. ident. cond.:
- DIN 47100, ver apêndice T9
Capacitância mútua
- Até 0,5 mm²: 60 nF/km
- Até 1,0 mm²: 70 nF/km
Indutividade
- aprox. 0,65 mH/km
Projeto do condutor
- Cordão, fio extrafino
Movimento de torção em WTG
- TW-0 & TW-2, consultar Apêndice T0
Raio de flexão mínimo
- Com flexão: 7,5 x diâmetro externo
- Fixed installation: 4 x outer diameter
Tensão de ensaio
- Condutor/Condutor: 1500 V
- Core/Shield: 1500 V
Faixa de temperatura
- -40°C to +80°C
cRUus AWM: max. +80°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos