UNITRONIC® LiYCY A

Cabo de transmissão de dados blindado com código de cor segundo a norma DIN 47100 – com aprovação UL/CSA

UNITRONIC® LiYCY A: Cabo de dados em PVC de baixa frequência, DIN 47100, UL CSA AWM, flexível, 0,34² Maxi TERMI-POINT®, com blindagem, retardante de chama, instrumentação e controle

  • Para Avançar aqui: certificados UL e CSA
  • Outras dimensões/cores a pedido

Interferência de sinais

CEcRUusFire

Código do Produto Número de condutores e AWG por condutorDiâmetro externo em [mm]Peso em cobre [kg/km]Peso [kg/km]
UNITRONIC® LiYCY A
0044602
2 x AWG26/74,315,625
0044604
4 x AWG26/74,71830
0044652
2 x AWG24/74,717,629
0044655
5 x AWG24/75,528,544
0044658
8 x AWG24/76,431,161
0044662
12 x AWG24/77,351,896
0044702
2 x AWG22/75,517,644
0044703
3 x AWG22/75,721,249
0044704
4 x AWG22/76,127,359
0044705
5 x AWG22/76,630,863
0044707
7 x AWG22/77,146,487
0044712
12 x AWG22/78,966,8120
0044716
16 x AWG22/79,883,9145
0044721
21 x AWG22/711,3109,4204
0044732
2 x AWG20/7624,441
0044733
3 x AWG20/76,329,947
0044735
5 x AWG20/77,349,291
0044738
8 x AWG20/79,170,8102
0044850
7 x AWG18/198,993,2160,8
0044851
10 x AWG18/1911,5130,9200

Vantagens

  • A blindagem total minimiza as interferências elétricas

Âmbitos de aplicação

  • Fiação de dispositivos, máquinas e instalações destinados à exportação para o mercado norte-americano ou países onde cabos certificados pela UL/CSA são utilizados.
  • Para o mercado da América do Norte

Características do produto

  • Retardador de chama de acordo com IEC 60332-1-2,UL VW-1 & CSA FT 1

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 2464
  • CSA AWM I/II A
  • UL File No. E63634

Projeto do produto

  • Cordões de fios múltiplos de cobre estanhado
  • Isolamento do condutor em PVC
  • Trança de cobre estanhado
  • Revestimento externo em um composto especial de PVC Cor do revestimento externo: Cinza escuro

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000104
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de controle

Cód. ident. cond.:

  • DIN 47100 sem repetição de cor, ver Tabela T9

Projeto do condutor

  • Tamanhos de condutor AWG, 7 ou 19 fios

Raio de flexão mínimo

  • Flexão ocasional: 15 x diâmetro externo
  • Instalação fixa: 6 x diâmetro externo

Tensão nominal

  • UL/CSA: 300 V

Tensão de ensaio

  • 1500 V

Faixa de temperatura

  • Flexão ocasional: -5°C a +70°C (UL: +80 °C)
  • Instalação fixo (IEC): -40°C a +80°C
    UL: no máx. +80°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo de 152 m; bobina de 305 m
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos