EASY STRIP ferramenta de corte e decapagem
Self-adjusting stripping tool with changeable cartridges/stripping knives, flexible, ergonomic design, reliable, also for Teflon/PTFE cables
Vantagens
- Fácil de manusear, conforme o ajuste automático para a respectiva seção transversal de crimpagem
- Ampla gama de aplicações devido a grande variedade de cartuchos de decapagem
- Adjusting lever for fine-adjustments ensures that the insulation (particular small dimensions) can be removed without damaging the conductors
- Long durability- tested for more than 150.000 stripping operations
- Desing ergonomico devido ao punho macio, aderencia otimizada, a cabeça angular e sua cosntrução leve
Âmbitos de aplicação
- Os cartuchos precisos de decapagem permitem a remoção de diferentes tipos de materiais como PVC e PTFE por exemplo
- Para fios e cabos padrão (90 % de todas as aplicações podem ser decapadas sem ajustar a ferramenta
Projeto do produto
- Dois diferentes design disponíveis, em forma de pistola (RA) ou versão padrão
Observação
- Sem condutores individuais de 16 mm² MTW podem ser usinados
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Class-Description: Ferramenta de decapagem e crimpagem
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000163
- Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de decapagem/desencape
Geral
- Faixa de decapagem: 0,02-16,0 mm²
Peso
- 136 g
Comprimento
- Dimensão total:C x A x L: Versão padrão: 191x123x20 mm Versão RA: 144x186x23 mm
Info
- Capacidade de corte:
cabos sólidos - 1.5 mm² - Cabos flexíveis – até 10 mm²
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos