EPIC® H-BE 16 Terminação aparafusada
Os insertos padrões aprovados para fácil montagem
O inserto multifuncional com terminal de parafuso pode ser utilizado em uma ampla variedade de aplicações. Ele pode ser utilizado, por exemplo, na indústria de plástico.
- Parafuso comprovado para fácil instalação
- Versão com de parafuso, de crimpar, de compressão e Push-In - combinados livremente
Vantagens
- Insertos padrão com terminação de parafuso, de crimpar, de compressão e terminação Push-In
- A estabelecida série EPIC® H-BE se caracteriza pela possibilidade de aplicação perante tensões e forças de corrente elevadas, assim como por uma elevada confiabilidade.
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3 - UL verificado para aplicações no painel de controle de acordo com UL 508 / UL 2237
Âmbitos de aplicação
- Construção de máquinas
- Indústria de plásticos
- Tecnologia de luz e som
- Aplicações em ferrovias/construção de veículos
Classificação ETIM 5
- Class-ID ETIM 5.0: EC000438
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Inserto de contato para conectores industriais
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000438
- Descrição da classe ETIM 6.0: Inserto de contato para conectores industriais
Tensão nominal em V
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Tensão nominal de impulso
- 6 kV
Corrente nominal em A
- IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A
Pollution degree
- 3
Inflamabilidade
- UL94 V-0
Resistência de contato
- < 2 mOhm
Contatos
- Liga de cobre banhado a prata rígida
Números de contatos
- 16 + PE
Terminação do cabo
- Terminal de parafuso: 0,5 - 2,5 mm²
Comprimento de decapagem (mm)
- 8
Material
- PC Policarbonato
Ciclos de operação mecânica
- 500
Certificações
- Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º:B437
- Verificação UL:
Número de arquivo UL: E75770 e E483837
Faixa de temperatura
- -40°C a +100°C, temporário até +125°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
