Terminação Push-in EPIC® H-BE 24
Os insertos padrões aprovados para fácil montagem
O inserto padrão com terminal de parafuso, terminal de crimpagem, terminal de mola ou fixação push-in é adequado, por exemplo, para a utilização na indústria de plástico.
- Versão Push-In - tecnologia de conexão rápida e fácil sem uso de ferramentas
- Versão com de parafuso, de crimpar, de compressão e Push-In - combinados livremente
- Inserto multifuncional para aplicações versáteis
Vantagens
- A inserção de condutores com terminais em insertos Push-In oferece uma montagem segura e economia de tempo, sem quaisquer ferramentas
- Fácil desmontagem e inserção de fios, pressionando o botão laranja
- Soquete de teste para ponta de teste padrão 2 mm para facilitar o teste de insertos push-in
- Soquete de teste para ponta de teste padrão 2 mm para facilitar o teste de insertos push-in
- Made of robust plastic (flammability class V-0 according to UL94 test method for the flammability of plastics).
Âmbitos de aplicação
- For power supply connection of devices and machines in various applications.
- Suitable for wiring inside the control cabinet.
- Tecnologia de luz e som
- Tecnologia de luz e som
Classificação ETIM 5
- Class-ID ETIM 5.0: EC000438
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Inserto de contato para conectores industriais
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000438
- Descrição da classe ETIM 6.0: Inserto de contato para conectores industriais
Tensão nominal em V
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Tensão nominal de impulso
- 6 kV
Corrente nominal em A
- IEC: 16 A
UL: 13 A
CSA: 13 A
Pollution degree
- 3
Inflamabilidade
- UL94 V-0
Resistência de contato
- < 2 mOhm
Contatos
- Liga de cobre banhado a prata rígida
Números de contatos
- 24 + PE
Terminação do cabo
- Terminação Push-In: 0.14 - 2.5mm²
Comprimento de decapagem (mm)
- 10
Material
- Poliamida PA
Ciclos de operação mecânica
- 500
Certificações
- Testado conforme UL:
Número e arquivo UL:E75770
Faixa de temperatura
- -40°C a +100°C, temporário até +125°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
