EPIC® H-BE 10 Terminação aparafusada
Os insertos padrões aprovados para fácil montagem
O inserto com terminal de parafuso pode ser utilizado em uma ampla variedade de aplicações, por exemplo, em sistemas de iluminação e de som.
- Parafuso comprovado para fácil instalação
- Versão com de parafuso, de crimpar, de compressão e Push-In - combinados livremente
Vantagens
- Insertos padrão com terminação de parafuso, de crimpar, de compressão e terminação Push-In
- A estabelecida série EPIC® H-BE se caracteriza pela possibilidade de aplicação perante tensões e forças de corrente elevadas, assim como por uma elevada confiabilidade.
Âmbitos de aplicação
- Construção de máquinas
- Indústria de plásticos
- Tecnologia de luz e som
Classificação ETIM 5
- Class-ID ETIM 5.0: EC000438
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Inserto de contato para conectores industriais
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000438
- Descrição da classe ETIM 6.0: Inserto de contato para conectores industriais
Tensão nominal em V
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Tensão nominal de impulso
- 6 kV
Corrente nominal em A
- IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A
Pollution degree
- 3
Inflamabilidade
- UL94 V-0
Resistência de contato
- < 2 mOhm
Contatos
- Liga de cobre banhado a prata rígida
Números de contatos
- 10 + PE
Terminação do cabo
- Screw termination: 0.14 - 2.5 mm²
Comprimento de decapagem (mm)
- 8
Material
- PC Policarbonato
Ciclos de operação mecânica
- 500
Certificações
- Testado conforme UL:
Número e arquivo UL:E75770
Faixa de temperatura
- -40°C a +100°C, temporário até +125°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos