Quadro de encaixe EPIC®
O sistema de instalação para painéis de controle está disponível como conjunto ou na forma de componentes individuais (parte superior para conector do cabo, parte inferior para montagem do trilho DIN).
- Sistema de montagem para armários de controle
- para a fixação flutuante dos insertos
Âmbitos de aplicação
- Fabricação de Cabine de controle
- Sistemas de energia eólica
Características do produto
- Escopo de fornecimento por VPE: 2 quadros com 8 parafusos
- Parafusos especiais para o quadro
- Área de tração no eixo x e y: + -1.5 mm
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002312
- Descrição da classe ETIM 5.0: Suporte do inserto do contato para conectores industriais
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002312
- Descrição da classe ETIM 6.0: Suporte do inserto de contato para conectores industriais
Material
- Quadro de encaixe: Parafusos de
aço inoxidável: Aço galvanizado
Ciclos de operação mecânica
- 500
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos