EPIC® H-BE 32 Terminação aparafusada

Os insertos padrões aprovados para fácil montagem

O inserto padrão com terminal de parafuso pode ser utilizado em tensões e correntes mais altas e de forma muito confiável.

  • Parafuso comprovado para fácil instalação
  • Versão com de parafuso, de crimpar, de compressão e Push-In - combinados livremente

Componentes de automação complementares da LAPPEngenharia de máquinas e instalaçõesTrilhoRobustoResistente a temperatura

CECSARUTestado pela VDE

Código do Produto Article descriptionTipo de contatoProteção do fioNúmero de contatos operacionaisUnidade de embalagem
H-BE 32 Terminal de parafuso
10202000
EPIC® H-BE 16 SS 17-32Machosim17 - 325
10203000
EPIC® H-BE 16 BS 17-32Fêmeasim17 - 325
10202100
EPIC® H-BE 16 SS 17-32Macho-17 - 325
10203100
EPIC® H-BE 16 BS 17-32Fêmea-17 - 325

Vantagens

  • Insertos padrão com terminação de parafuso, de crimpar, de compressão e terminação Push-In
  • A estabelecida série EPIC® H-BE se caracteriza pela possibilidade de aplicação perante tensões e forças de corrente elevadas, assim como por uma elevada confiabilidade.
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Âmbitos de aplicação

  • Construção de máquinas
  • Indústria de plásticos
  • Tecnologia de luz e som
  • Aplicações em ferrovias/construção de veículos

Classificação ETIM 5

  • Class-ID ETIM 5.0: EC000438
  • Descrição de Classe ETIM 5.0: Inserto de contato para conectores industriais

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000438
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Inserto de contato para conectores industriais

Tensão nominal em V

  • IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Tensão nominal de impulso

  • 6 kV

Corrente nominal em A

  • IEC: 16 A
    UL: 16 A
    CSA: 16 A

Pollution degree

  • 3

Inflamabilidade

  • UL94 V-0

Resistência de contato

  • < 2 mOhm

Contatos

  • Liga de cobre banhado a prata rígida

Números de contatos

  • 32 + PE

Terminação do cabo

  • Terminal de parafuso: 0,5 - 2,5 mm²

Comprimento de decapagem (mm)

  • 8

Material

  • PC Policarbonato

Ciclos de operação mecânica

  • 500

Certificações

  • Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º:B437
  • Verificação UL:
    Número de arquivo UL: E75770 e E483837

Faixa de temperatura

  • -40°C a +100°C, temporário até +125°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos