EPIC® H-BE 48 Terminação para crimpagem
Os insertos padrões aprovados para fácil montagem
O inserto multifuncional pode ser utilizado para tensões e correntes maiores, é muito confiável e, por exemplo, é adequado para a engenharia mecânica.
- Para conexão de fio até 4 mm²
- Versão com de parafuso, de crimpar, de compressão e Push-In - combinados livremente
Código do Produto | Descrição do artigo | Tipo de contato | Número de contatos operacionais | Unidade de embalagem | |
---|---|---|---|---|---|
10186202
| EPIC® H-BE 24 SCM 25-48 | Macho | 25 - 48 | 5 | |
10187202
| EPIC® H-BE 24 BCM 25-48 | Fêmea | 25 - 48 | 5 |
Vantagens
- Insertos padrão com terminação de parafuso, de crimpar, de compressão e terminação Push-In
- A estabelecida série EPIC® H-BE se caracteriza pela possibilidade de aplicação perante tensões e forças de corrente elevadas, assim como por uma elevada confiabilidade.
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Âmbitos de aplicação
- Construção de máquinas
- Indústria de plásticos
- Tecnologia de luz e som
- Aplicações em ferrovias/construção de veículos
Classificação ETIM 5
- Class-ID ETIM 5.0: EC000438
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Inserto de contato para conectores industriais
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000438
- Descrição da classe ETIM 6.0: Inserto de contato para conectores industriais
Tensão nominal em V
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Tensão nominal de impulso
- 6 kV
Corrente nominal em A
- IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A
Pollution degree
- 3
Inflamabilidade
- UL94 V-0
Resistência de contato
- < 2 mOhm
Contatos
- Liga de cobre banhado a ouro/prata rígida
Números de contatos
- 48 + PE
Terminação do cabo
- Terminal de crimpagem: 0,14 - 4,0 mm²
Material
- PC Policarbonato
Ciclos de operação mecânica
- 500
Certificações
- Testado conforme UL:
Número e arquivo UL:E75770
Faixa de temperatura
- -40°C até +125°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos