EPIC® QUICK & EASY Sistema de montagem
O sistema de instalação para painéis de controle está disponível como conjunto ou na forma de componentes individuais (parte superior para conector do cabo, parte inferior para montagem do trilho DIN).
Sistema de montagem para armários de controle
Âmbitos de aplicação
- Fabricação de Cabine de controle
Características do produto
- Para montar insertos de conectores em trilhos DIN de acordo com DIN N 50022
- Disponível como um jogo completo ou peças individuais (parte superior para usar como conector de cabo ou parte inferior para montar em trilhos DIN)
- As partes superiores QUICK & EASY estão disponíveis nos tamanhos H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-B 24. Os tamanhos respectivamente apropriados (número dos pinos) dos diferentes insertos são indicados nas carcaças dos conectores (H-B 6..H-B 24)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002312
- Descrição da classe ETIM 5.0: Suporte do inserto do contato para conectores industriais
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002312
- Descrição da classe ETIM 6.0: Suporte do inserto de contato para conectores industriais
Inflamabilidade
- UL94 V-0
Ciclos de operação mecânica
- 50
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos