Terminação Push-in EPIC® H-BE 32
Os insertos padrões aprovados para fácil montagem
O inserto do conector facilita soltar e inserir os condutores quando o botão laranja é pressionado. Ele pode ser utilizado, por exemplo, na indústria de plástico.
- Versão Push-In - tecnologia de conexão rápida e fácil sem uso de ferramentas
- Versão com de parafuso, de crimpar, de compressão e Push-In - combinados livremente
- Inserto multifuncional para aplicações versáteis
Vantagens
- A inserção de condutores com terminais em insertos Push-In oferece uma montagem segura e economia de tempo, sem quaisquer ferramentas
- Fácil desmontagem e inserção de fios, pressionando o botão laranja
- Soquete de teste para ponta de teste padrão 2 mm para facilitar o teste de insertos push-in
- Railway applications 
 - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
- A estabelecida série EPIC® H-BE se caracteriza pela possibilidade de aplicação perante tensões e forças de corrente elevadas, assim como por uma elevada confiabilidade.
Âmbitos de aplicação
- Construção de máquinas
- Indústria de plásticos
- Tecnologia de luz e som
- Aplicações em ferrovias/construção de veículos
Classificação ETIM 5
- Class-ID ETIM 5.0: EC000438
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Inserto de contato para conectores industriais
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000438
- Descrição da classe ETIM 6.0: Inserto de contato para conectores industriais
Tensão nominal em V
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Tensão nominal de impulso
- 6 kV
Corrente nominal em A
- IEC: 16 A
 UL: 13 A
 CSA: 13 A
Pollution degree
- 3
Inflamabilidade
- UL94 V-0
Resistência de contato
- < 2 mOhm
Contatos
- Liga de cobre banhado a prata rígida
Números de contatos
- 32 + PE
Terminação do cabo
- Terminação Push-In: 0.14 - 2.5mm²
Comprimento de decapagem (mm)
- 10
Material
- Poliamida PA
Ciclos de operação mecânica
- 500
Certificações
- Testado conforme UL:
 Número e arquivo UL:E75770
Faixa de temperatura
- -40°C a +100°C, temporário até +125°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

