EPIC® H-BE 24 engate rápido
Os insertos padrões aprovados para fácil montagem
O inserto do conector com terminal de mola é ideal para a engenharia mecânica, apresenta muita confiabilidade e é usado para tensões e correntes altas.
- Inserto multifuncional para aplicações versáteis
- Versão com de parafuso, de crimpar, de compressão e Push-In - combinados livremente
- Também disponível como EPIC® H-BE 48
Vantagens
- Insertos padrão com terminação de parafuso, de crimpar, de compressão e terminação Push-In
- A estabelecida série EPIC® H-BE se caracteriza pela possibilidade de aplicação perante tensões e forças de corrente elevadas, assim como por uma elevada confiabilidade.
Âmbitos de aplicação
- Construção de máquinas
- Tecnologia de luz e som
- Indústria de plásticos
Classificação ETIM 5
- Class-ID ETIM 5.0: EC000438
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Inserto de contato para conectores industriais
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000438
- Descrição da classe ETIM 6.0: Inserto de contato para conectores industriais
Tensão nominal em V
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Tensão nominal de impulso
- 6 kV
Corrente nominal em A
- IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A
Pollution degree
- 3
Inflamabilidade
- UL94 V-2
Resistência de contato
- 1,5 - 4 mOhm
Contatos
- Liga de cobre banhado a prata rígida
Números de contatos
- 24 + PE
Terminação do cabo
- Terminal de engate rápido: 0,5 - 2,5 mm²
Comprimento de decapagem (mm)
- 7
Ciclos de operação mecânica
- 100
Certificações
- Testado conforme UL:
Número e arquivo UL:E75770
Faixa de temperatura
- -40°C a +100°C, temporário até +125°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
