ÖLFLEX® SERVO Core Line para Siemens 6FX8002 (PUR)

Core Line para carga elevada na cadeia de alimentação de energia

  • Conector com inivação, conexão com tela segura
  • Outros comprimentos disponíveis

Componentes de automação complementares da LAPPEngenharia de máquinas e instalaçõesResistência mecânicaExcelente alívio de tensãoRobustoSegurançaConector com carcaça padrãoA prova d'água

CEFire

Código do Produto Dimensões externas em mmComprimento em mNúmero de condutores e mm² por condutorDescrição do Produto SIEMENS®Índice de cobre (kg/1.000 peças)Comprimentos adicionaisPU
ÖLFLEX® SERVO Core Line para Siemens 6FX8002 (PUR)
548000539011,510.04 G 2,55CS311290Outros comprimentos disponíveis1
54800006651010.04 G 1,55CN01738,4Outros comprimentos disponíveis1
548000071511,510.04 G 2,55CN111230Outros comprimentos disponíveis1
548000076511,510.04 G 2,55CN311230Outros comprimentos disponíveis1
54800010651010.04 G 1,55CS01738,4Outros comprimentos disponíveis1
548000111511,510.04 G 2,55CS111230Outros comprimentos disponíveis1
54800012151010.04 G 1,55CS21830,25Outros comprimentos disponíveis1
548000176514,410.04 G 2,5+(2x1,5)5DN112.078,7Outros comprimentos disponíveis1
548000184016,310.04 G 4,0+(2x1,5)5DN412.769,55Outros comprimentos disponíveis1
548000211512,810.04 G 1,5+(2x1,5)5DS011.365,4Outros comprimentos disponíveis1
54800492001010.04 G 1,55CS061.365,4Outros comprimentos disponíveis1
548000221514,410.04 G 2,5+(2x1,5)5DS312028Outros comprimentos disponíveis1

Vantagens

  • Fabricação regional disponível em todo o mundo
  • Norma de qualidade Lapp

Âmbitos de aplicação

  • Especial para a construção de máquinas de usinagem
  • For travel distances up to 10 m
  • Para exigências altamente dinâmicas
  • Máquinas automáticas de montagem e guarnição Linhas de produção
  • Aplicações de cadeia

Características do produto

  • Novo cabo servo de PUR, livre de halogênio e blindado
  • Conceito inovador de conector
  • Core Line para carga elevada na cadeia de alimentação de energia

Referências às normas / Aprovações

  • Projeto de acordo com o padrão SIEMENS®

Projeto do produto

  • Condutor do freio com seção transversal de 1,5 mm²

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle

Cód. ident. cond.:

  • Condutores de alimentação: coloridos com impressão branca Marrom com impressão branca: V/L2 Preto com impressão branca: U/L1/C/L+
  • Cinza com impressão branca: W/L3/D/L-GN/GE Condutor de proteção Fios de controle: WS; SW

Projeto do condutor

  • fio fino de acordo com VDE 0295, classe 5/EMC 60228, classe 5

Raio de flexão mínimo

  • Aplicação de cadeia: 7,5 x diâmetro do cabo
  • Instalação fixa: 4x diâmetro do cabo

Tensão nominal

  • Condutores de potência e condutores de controle:IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensão de ensaio

  • Condutor/Condutor: 4 kV
  • Condutor/Tela: 4 kV

Condutor de proteção

  • G = com condutor de proteção verde/amarelo

Faixa de temperatura

  • Com flexão: -40°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Instalação fixa: -50°C a +90°C (UL/CSA: +80 °C)

Ciclos de dobra alternados

  • 5 mi ciclos

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Algumas designações Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas para comparação
  • Outros comprimentos e outras extremidades do cabo sob pedido
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
  • Outras peças e comprimentos on-line: https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/