ÖLFLEX® SERVO Core Line de acordo com o padrão SEW (PUR)
Fiação servo em conformidade com SEW®, pré-montada e testada
Vantagens
- Fabricação regional disponível em todo o mundo
- Norma de qualidade Lapp
Âmbitos de aplicação
- Especial para a construção de máquinas de usinagem
- For travel distances up to 10 m
- Para exigências altamente dinâmicas
- Máquinas automáticas de montagem e guarnição Linhas de produção
- Aplicações de cadeia
Características do produto
- Novo cabo servo de PUR, livre de halogênio e blindado
- Conceito inovador de conector
- Core Line para carga elevada na cadeia de alimentação de energia
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle
Cód. ident. cond.:
- Condutores de alimentação: coloridos com impressão branca Marrom com impressão branca: V/L2 Preto com impressão branca: U/L1/C/L+
- Cinza com impressão branca: W/L3/D/L-GN/GE Condutor de proteção Fios de controle: WS; SW
Projeto do condutor
- fio fino de acordo com VDE 0295, classe 5/EMC 60228, classe 5
Raio de flexão mínimo
- Aplicação de cadeia: 7,5 x diâmetro do cabo
- Instalação fixa: 4x diâmetro do cabo
Tensão nominal
- Condutores de potência e condutores de controle:IEC U0/U: 600/1000 V
- UL & CSA: 1000 V
Tensão de ensaio
- Condutor/Condutor: 4 kV
- Condutor/Tela: 4 kV
Condutor de proteção
- G = com condutor de proteção verde/amarelo
Faixa de temperatura
- Com flexão: -40°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)
- Instalação fixa: -50°C a +90°C (UL/CSA: +80 °C)
Ciclos de dobra alternados
- 5 mi ciclos
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- SEW® é uma marca registrada da SEW Eurodrive GmbH & Co KG, Ernst-Blickle Str. 42; D-76646 Bruchsal
- Os códigos dos produtos se referem a peças originais da LAPP
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- Outras peças e comprimentos on-line: https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/