ÖLFLEX® SERVO Linha Básica de acordo com o padrão Siemens 6FX5002 (PVC)

Core Line para carga elevada na cadeia de alimentação de energia

  • Cabos nas classes de alimentação voltadas à aplicação
  • Conector com inivação, conexão com tela segura
  • Revestimento externo em PVC

Componentes de automação complementares da LAPPEngenharia de máquinas e instalaçõesResistência mecânicaExcelente alívio de tensãoRobustoSegurançaConector com carcaça padrãoA prova d'água

CEFire

Código do Produto Dimensões externas em mmComprimento em mNúmero de condutores e mm² por condutorDescrição do Produto SIEMENS®Índice de cobre (kg/1.000 peças)Comprimentos adicionaisPU
ÖLFLEX® SERVO Linha Básica de acordo com o padrão Siemens 6FX5002 (PVC)
5480002690710.02x(2x0,15)+2x0,382DC10380Outros comprimentos disponíveis1
5480002715710.02x(2x0,15)+2x0,382DC20380Outros comprimentos disponíveis1
5480002990810.04G1,55CN05880Outros comprimentos disponíveis1
54800030159,610.04G2,55CN111353Outros comprimentos disponíveis1
5480003240810.04G1,55CQ28888,8Outros comprimentos disponíveis1
5480003365810.04G1,55CS01880Outros comprimentos disponíveis1
54800035659,610.04G2,55CS311320Outros comprimentos disponíveis1
548000429010,410.04 G 1,5+(2x1,5)5DQ281.686,7Outros comprimentos disponíveis1
548000441510,410.04 G 1,5+(2x1,5)5DS011500Outros comprimentos disponíveis1
54800045151210.04 G 2,5+(2x1,5)5DS311.988,5Outros comprimentos disponíveis1

Vantagens

  • Fabricação regional disponível em todo o mundo
  • Norma de qualidade Lapp
  • O processo de fabricação semiautomático assegura a alta qualidade constante em todo o mundo

Âmbitos de aplicação

  • A produção de alimentos e máquinas de embalagens
  • Máquinas de trabalhar madeira

Características do produto

  • Cabo servo de PVC, blindado
  • Basic Line para aplicações estáticas e ligeiramente móveis com revestimento externo de PVC durável
  • Conceito inovador de conector

Referências às normas / Aprovações

  • Design de acordo com o padrão SIEMENS® 6FX5002.
  • Retardo de chama de acordo com IEC 60332-1-2, VW-1, FT1

Projeto do produto

  • Espectro completo de tipos
  • Condutor do freio com seção transversal de 1,5 mm²

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle

Cód. ident. cond.:

  • Condutores de potência: preto com marcação U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; condutor de proteção VD/ AM
  • Versão com 1 par: preto; branco
    Versão com 2 pares: preto com números brancos 5; 6; 7; 8
    Par de 0,34mm²: BR/MR/VD/AM

Projeto do condutor

  • fio fino de acordo com VDE 0295, classe 5/EMC 60228, classe 5

Raio de flexão mínimo

  • Flexão ocasional: 15 x diâmetro externo
  • Instalação fixa: 6 x diâmetro externo

Tensão nominal

  • Condutores de potência e condutores de controle:IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensão de ensaio

  • Condutor/Condutor: 4 kV
  • Condutor/Tela: 4 kV

Condutor de proteção

  • G = com condutor de proteção verde/amarelo

Faixa de temperatura

  • Flexão ocasional: -5°C até +70°C (UL: +80°C)
  • Instalação fixa: -30°C to +80°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Algumas designações Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas para comparação
  • Outros comprimentos e outras extremidades do cabo sob pedido
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
  • Outras peças e comprimentos on-line: https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/