ÖLFLEX® SERVO Core Line de acordo com o padrão Allen Bradley/Rockwell (PVC)
Core Line para carga elevada na cadeia de alimentação de energia
- Conector com inivação, conexão com tela segura
- Outros comprimentos disponíveis
Vantagens
- Fabricação regional disponível em todo o mundo
- Norma de qualidade Lapp
Âmbitos de aplicação
- A produção de alimentos e máquinas de embalagens
- Máquinas de trabalhar madeira
- For travel distances up to 10 m
- Para exigências estáticas e dinâmicas
- Aplicações de cadeia
Características do produto
- Core Line para carga elevada na cadeia de alimentação de energia
- Novo cabo servo de PVC, blindado
- Conceito inovador de conector
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle
Cód. ident. cond.:
- Condutores de alimentação: coloridos com impressão branca Marrom com impressão branca: V/L2 Preto com impressão branca: U/L1/C/L+
- Cinza com impressão branca: W/L3/D/L-GN/GE Condutor de proteção Fios de controle: WS; SW
Projeto do condutor
- fio fino de acordo com VDE 0295, classe 5/EMC 60228, classe 5
Raio de flexão mínimo
- Aplicação de cadeia: 7,5 x diâmetro do cabo
- Instalação fixa: 4x diâmetro do cabo
Tensão nominal
- Condutores de potência e condutores de controle:IEC U0/U: 600/1000 V
- UL & CSA: 1000 V
Tensão de ensaio
- Condutor/Condutor: 4 kV
- Condutor/Tela: 4 kV
Condutor de proteção
- G = com condutor de proteção verde/amarelo
Faixa de temperatura
- Aplicações de cadeia: -5°C a +70°C (UL: +80°C)
- Instalação fixa: -40°C até +80°C
Ciclos de dobra alternados
- 5 mi ciclos
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Outros comprimentos e outras extremidades do cabo sob pedido
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- Raio de curvatura na cadeia: Cabos de encoder 15x diâmetro do cabo
- Cabo de encoder com codificação por cores de acordo com DIN 47100
- Os artigos Allen Bradley/Rockwell são marcas registradas da Allen Bradley/Rockwell e servem apenas para fins comparativos