ÖLFLEX® SERVO Linha Extendida de acordo com o padrão Siemens 6FX8002 (PUR)
Core Line para carga elevada na cadeia de alimentação de energia
- Produção e confecção clássicas
- Conector com inivação, conexão com tela segura
- Para as exigências mecânicas mais elevadas
Vantagens
- Fabricação regional disponível em todo o mundo
- Norma de qualidade Lapp
Âmbitos de aplicação
- Especial para a construção de máquinas de usinagem
- Versões para esteiras porta-cabos: para distâncias até 100 m (horizontal)
- Para sequências de movimentos dinâmicos altas
Características do produto
- Linha Extendida para esforço mecânico elevado em esteiras porta-cabos
- Comprovado para as exigências mais dinâmicas e comprimento do trajeto de deslocamento
Norm references / Approvals
- Design de acordo com o padrão SIEMENS® 6FX8002.
- Retardo de chama de acordo com IEC 60332-1-2, VW-1, FT1
Projeto do produto
- Espectro completo de tipos
- Condutor do freio com seção transversal de 1,5 mm²
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle
Cód. ident. cond.:
- Condutores de potência: preto com marcação U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; condutor de proteção VD/ AM
- Versões opcionais com
um par de condutores de controle: preto; branco
Dois pares de condutores de controle: preto com números brancos: 5, 6, 7, 8
Projeto do condutor
- Fio extrafinos de acordo com VDE 0295, classe 6 / EMC 60228 Cl. 6
Raio de flexão mínimo
- Para uso flexível:
7,5 x diâmetro externo (1,5-16 mm²)
10 x diâmetro externo (25-50 mm²) - Instalação fixa: 4 x diâmetro externo
Tensão nominal
- Condutores de potência e condutores de controle:IEC U0/U: 600/1000 V
- UL & CSA: 1000 V
Tensão de ensaio
- Condutor/Condutor: 4 kV
- Condutor/Tela: 4 kV
Condutor de proteção
- G = com condutor de proteção verde/amarelo
Ciclos de dobra alternados
- 10 mi ciclos
Faixa de temperatura
- Com flexão: -40°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)
- Instalação fixa: -50°C a +90°C (UL/CSA: +80 °C)
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Algumas designações Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas para comparação
- Outros comprimentos e outras extremidades do cabo sob pedido
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- Outras peças e comprimentos on-line: https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/