Kit de montagem PCF
Assembling set for PCF connecting types: FSMA, ST(BFOC), SC/SC-RJ, HFBR4521
O conjunto de instalação contém a ferramenta de decapar, a ferramenta de corte, uma tesoura para Kevlar e um microscópio para a montagem do conector no local.
Vantagens
- Fácil de manusear
- O kit inclui todas as ferramentas necessárias para montagem do conector na versão de grampo
- Adequado para montagem no local
Características do produto
- Conjuntos disponíveis para crimpagem de conectores PCF tipo FSMA, ST (BFOC), SC e HFBR4521
- Conteúdo: decapador, ferramenta de clivagem, tesoura de kevlar, cortador, microscópio
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002609
- Descrição da classe ETIM 5.0: Acessórios para tecnologia de fibra óptica
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos