PCF F-SMA conector de grampo com porca serrilhada
Connector for Polymer Claddes Fibre cables, type FSMA and ST(BFOC)
Conector PCF F-SMA e ST(BFOC) para tipos e dimensões de cabo diferentes, para aperto
Vantagens
- Fácil montagem
- Projetado para montagem em campo
- Removível para efeitos de reutilização
Características do produto
- Conector para confecção de terminal e ruptura (Clamp & Cleave)
- Disponivel para diferentes diâmetros de cabos (2.2mm e 3.0mm)
- Adaptadores disponíveis a pedido
- Cor da proteção contra dobras: 50% preto e 50% vermelho
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 5.0 Class-Description: Fibre optic connector
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001122
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conector de fibra óptica
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos