Equipamento de medição PCF
Microscópio de inspeção para conectores do tipo PCF: FSMA; ST(BFOC); HFBR
Equipamento de medição PCF; Microscópio de inspeção para tipos de conector PCF: FSMA; ST(BFOC); HFBR
Vantagens
- Microscópio de inspeção com ampliação de 200 vezes para análise da superfície das extremidades
- Fácil de manusear
Características do produto
- Adaptador intercambiável para conectores PCF dos tipos FSMA, ST(BFOC), HFBR
- Os adaptadores intercambiáveis não etão incluídos no microscópio, por favor encomende em separado.
- Outros adaptadores disponíveis a pedido
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001685
- Descrição da classe ETIM 5.0: Microscópio para conector de fibra óptica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001685
- Descrição da classe ETIM 6.0: Microscópio para conector de fibra óptica
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos