Conector PCF SC-RJ
Acessórios para cabos PCF, tipo conector SC-RJ para braçadeira e conjunto de clivagem, PROFINET
SC-RJ connector for clamp and cleave assembly, useable for PCF cable types, PROFINET connector version
Conectores para cabeamento PROFINET
Vantagens
- Fácil montagem
- Projetado para montagem em campo
- Removível para efeitos de reutilização
Características do produto
- Conjunto de conector inclui 2 conectores SC, carcaças SC-RJ, duas proteções contra dobras, tampões
- Conector para confecção de terminal e ruptura (Clamp & Cleave)
- Disponivel para diferentes diâmetros de cabos (2.2mm e 3.0mm)
- Cor da proteção contra dobras: 50% preto e 50% vermelho
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 5.0 Class-Description: Fibre optic connector
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001122
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conector de fibra óptica
Certificações
- SC-RJ de acordo com IEC61754-24
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos