Aço inoxidável FLEXIMARK® FCC
Marcador de aço inoxidável FCC FLEXIMARK® é um sistema de identificação de aço inoxidável customizado. Os marcadores prontos, estampados e resistentes a ácidos são entregues a você dentro de uma semana
Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Vantagens
- Resistentes a ácidos
- Excelente resistência química
- Resistência a altas temperaturas
- Extremamente duradouro
Âmbitos de aplicação
- Resistente a influências ambientais rigorosas e condições climáticas extremas
- Indústria ferroviária, indústria de produtos alimentícios, indústria eólica, indústria de óleo e de gás
Referências às normas / Aprovações
- Ceritificação JQS
Observação
- Os marcadores serão entregues com o texto desejado (serviço de impressão está incluso no preço)
- Ordering process: Customer-specific data will be emailed as an Excel file to the responsible Lapp employee when the order is made
Column A: Row 1 content
Column B: Row 2 content
Column B or C: Number of markers with corresponding text
Print jobs template: www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/fleximark-customized-markings.html - O comprimento dos marcadores dependem do número de caracteres
- Todos os caracteres são impressos em letras maiúsculas
- Número máx. de caracteres: Marcador de uma linha: tamanho pequeno 15, tamanho grande 25 Marcador de duas linhas: tamanho pequeno 30 (15 por linha), tamanho grande 50 (25 por linha)
Escopo de fornecimento
- 1 PU= 1 marcador, não existe quantidade mínima para encomenda
- Os marcadores são fornecidos já classificados
- Abraçadeiras de cabos inclusas nos artigos n° 83251406, 83251456, 83251426, 83251468: Abraçadeiras em aço inoxidável LS 4,6-200 (artigo n° 61812950)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
- ETIM 5.0 Class-Description: Sistema de codificação de cabo
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001530
- Descrição da classe ETIM 6.0: Sistema de marcação de cabos
Dimensões
- Altura dos caracteres: 4,2 mm
Distância entre 2 caracteres: aprox. 1 mm - Diâmetro do furo: 3,2 mm
Largura das cintas de cabos: máx. 7,9 mm
Observação
- Versões em branco Nº de peça 83251575 e 83251576
Info
- Caracteres disponíveis: A-Ü 0-9 ͠͠͠ + - / . : , = Caracteres de ligação à terra
Material
- Acid resistant stainless steel
EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
Faixa de temperatura
- -80°C a +500°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- Marcadores em branco poderia ser encontrado na página do produto "SP Metalprint " (código 83.251.575 e 83251576 ) .