FLEXIMARK® Conjunto em caixa de aço inoxidável
FLEXIMARK® Kit de aço inoxidável é uma caixa com tudo que você precisa para marcar no local em ambientes como tiras de relevo e porta-caractere a prova de ácido para a marcação em ambientes exigentes
Vantagens
- O equipamento básico do sistema de aço inoxidável FLEXIMARK® na prática caixa
Âmbitos de aplicação
- Sistema de marcação de cabos e componentes
- Montagem no local rápida e fácil
- Marcadores podem ser utilizados em qualquer setor com um ambiente exigente ( por exemplo, óleo & gás, ferrovias )
Referências às normas / Aprovações
- Ceritificação JQS
Observação
- Peças únicas incluído na caixa pode ser adquirida separadamente (por exemplo, um alicate especial = código 61790180 )
Escopo de fornecimento
- Caracteres A-Ö / 0-9: 50 itens
- Caracteres especiais +-/:.ü e símbolo de aterramento: 40 itens
- Caracteres em branco: 40 itens
- Gravação de caracteres (respectivamente 5 com furos e 5 com olhais de fixação para cintas de cabo) nos comprimentos 286, 109, 83,1, 60,4 e 48,8 mm
- Cinta de cabo de aço 4,6x200: 10 itens
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001288
- Descrição da classe ETIM 6.0: Material de marcação
Dimensões
- Tira de caracteres: 9.5 x 6 x 0.75 mm
- Box: 440 x 380 x 100 mm
Material
- Acid resistant stainless steel
EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
Faixa de temperatura
- -80°C a +500°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- Please request our data sheet for further clarification on the different types of kits.